Publier vos produits
182400 Déversoir mural
DELABIE

182400 Déversoir mural

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Bac à accrocher au mur avec dosseret. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,9 mm. Cuve emboutie, sans soudures. Cuve profonde. Surface lisse. Finition anticoupures. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Livré avec fixations et dosseret. Possibilité d'ajouter une grille articulée rabattable en Inox (réf. 102400). Poids : 4,6 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.182400
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2565
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord