Publier vos produits
185000 Auge chirurgicale avec dosseret haut
DELABIE

185000 Auge chirurgicale avec dosseret haut

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 450 mm. Adaptée aux hôpitaux et établissements de soins. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. L. 700 mm, 1 poste. Sans trou de robinetterie. Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Design "Hygiène +" : réduction des niches bactériennes, siphon caché, nettoyage facilité. Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations et bonde 1"1/4. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 20,3 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.185000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)475
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Titre OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord