Publier vos produits
2445LS Mitigeur de lavabo mécanique mural
2445LS Mitigeur de lavabo mécanique mural
    DELABIE

    2445LS Mitigeur de lavabo mécanique mural

    Mitigeur de lavabo mural mécanique. Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150. Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4". Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur mural garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2445LS
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)196
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)278
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1329
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord