Publier vos produits
2446LEPUK Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP
2446LEPUK Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP
    DELABIE

    2446LEPUK Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

    Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM. Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par levier Hygiène L.150. Mitigeur livré avec raccords muraux droits STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2446LEPUK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192.23
    • Largeur (mm)212.68
    • Profondeur (mm)238.14
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1678.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 13
    • Titre OmniClassPressure Balanced Controlled Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord