Publier vos produits
2447LEPUK Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP
DELABIE

2447LEPUK Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Mitigeur de lavabo mural SECURITHERM à équilibrage de pression, entraxe 200 mm. Sécurité antibrûlure : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF (et inversement). Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression et butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par levier Hygiène L.150. Fourni avec raccords droits STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2447LEPUK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188.19
  • Largeur (mm)265
  • Profondeur (mm)239.09
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1760.18
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
  • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Amérique du Nord