Publier vos produits
2551 Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude
2551 Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude
    DELABIE

    2551 Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude

    Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude, kit 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40. Butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche. Commande par manette pleine. À compléter avec pommeau de douche. Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm avec coude de sortie murale. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254CBOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2551
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1264
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord