Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.
Mitigeur monotrou avec bec orientable H.160 L.160.
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique séquentielle Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l’eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit régulé à 5 l/min.
Levier Hygiène L.200 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Luxembourg |
Pays-Bas |