Publier vos produits
2665T1BEL Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel
2665T1BEL Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel
    DELABIE

    2665T1BEL Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel

    Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge.
    Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.
    Mitigeur monotrou avec bec fixe H.160 L.160.
    Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
    Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
    Bec avec petit tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.
    La vitesse de l’eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.
    Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.
    Débit régulé à 5 l/min.
    Levier Hygiène L.200 pour commande sans contact manuel.
    Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
    Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
    Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
    Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
    Mitigeur garanti 10 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2665T1BEL
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)293
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1922
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Luxembourg
    Pays-Bas