Publier vos produits
2821T Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP
2821T Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP
2821T Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP
    DELABIE

    2821T Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP

    Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection. Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans. Modèle également disponible en version tubes cuivres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2821T
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)227
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)171
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1903
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord