Publier vos produits
35082W Barre de maintien coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm
DELABIE

35082W Barre de maintien coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Barre de maintien coudée à 135° Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC en inox époxy blanc. 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles par platine inox 3 trous. Dimensions : 400 x 400 mm. Garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.35082W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)356
  • Largeur (mm)72
  • Profondeur (mm)756
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)599
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord