Publier vos produits
478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    478035 Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

    Robinet de lavabo électronique noir mat sur vasque : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec. Corps en laiton chromé. Finition en chrome noir mat. Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.478035
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)133
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord