Publier vos produits
510202S Miroir inclinable avec poignée
DELABIE

510202S Miroir inclinable avec poignée

Miroir mural rectangulaire inclinable avec poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil. Pour sanitaire PMR ou installation mixte : utilisation possible en position assise par une personne à mobilité réduite ou debout. Installation facile et rapide par simple clipsage. Blocage antivol. Miroir inclinable avec poignée chromé satiné. Miroir en verre sécurité feuilleté de 6 mm. Dimensions du miroir : 500 x 600 mm. Inclinaison possible jusqu’à 20°. Miroir inclinable garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510202S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord