Publier vos produits
510206 Armoire miroir 4 fonctions
DELABIE

510206 Armoire miroir 4 fonctions

Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques, distributeur d’essuie-mains. Armoire design en finition mélaminé noir mat et inox 304. Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et robinet automatiques. Installation facile et rapide : - Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz. - Raccordement au réseau d’eau par le haut ou à l’intérieur de l’armoire. - Raccordement eau en M3/8". - Fixations invisibles. Armoire miroir livrée avec vis inox pour mur béton ou renfort bois. - Charnières réglables. Module 4 fonctions : Miroir verre de 4 mm d’épaisseur et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux. Distributeur de savon automatique : - Pompe doseuse antigaspillage - Réservoir à grande contenance : 5 litres. - Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Robinet automatique de lavabo * : - Electrovanne antistagnation. - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. - Brise-jet antitartre. - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). - Robinet d’arrêt. Distributeur d’essuie-mains : - Système de distribution feuille à feuille. - Dimensions : 120 x 275 x 360 mm. - Contenance : 500 formats. Éclairage de la vasque par bandeaux LED. Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation en continu. Etagère de rangement intégrée. Possibilité d’assembler plusieurs armoires entre elles afin de créer un mur de miroirs : vis relieuses fournies. Dimensions : 800 x 223 x 1 000 mm. Poids : 38,5 kg. Armoire miroir garantie 30 ans. CE. * Prévoir un mitigeur PREMIX.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510206
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)223
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3887
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord