Publier vos produits
510461P Poubelle inox rectangulaire murale, 25 litres
510461P Poubelle inox rectangulaire murale, 25 litres
510461P Poubelle inox rectangulaire murale, 25 litres
    DELABIE

    510461P Poubelle inox rectangulaire murale, 25 litres

    Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés. Modèle fort. Contenance : 25 litres. Finition Inox 304 bactériostatique poli brillant. Épaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 155 x 355 x 460 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.510461P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord