Publier vos produits
510714S Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains, 10 litres
DELABIE

510714S Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains, 10 litres

Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains. Inox 304 bactériostatique poli satiné. Porte avec serrure et clé standard DELABIE. Fixations invisibles. Contenance du distributeur : 400 à 600 formats. Contenance du réceptacle : 10 litres. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Dimensions : 125 x 330 x 790 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510714S
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
  • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord