Publier vos produits
512066BK Distributeur de savon mural automatique, 1 litre
512066BK Distributeur de savon mural automatique, 1 litre
512066BK Distributeur de savon mural automatique, 1 litre
512066BK Distributeur de savon mural automatique, 1 litre
    DELABIE

    512066BK Distributeur de savon mural automatique, 1 litre

    Distributeur de savon mural électronique. Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable). Capot en inox 304 bactériostatique. Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu’à 7 doses par détection). Fonctionnement possible en mode anticolmatage. Distributeur de savon automatique : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon. Indicateur lumineux de batterie faible. Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance. Fenêtre de contrôle de niveau. Finition inox 304 noir mat. Épaisseur inox : 1 mm. Contenance : 1 litre. Dimensions : 90 x 105 x 256 mm. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s. Compatible avec gel hydroalcoolique. Marqué CE. Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512066BK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)255
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)338
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord