Publier vos produits
512151BKUK Distributeur de savon mural automatique, savon liquide ou mousse
512151BKUK Distributeur de savon mural automatique, savon liquide ou mousse
    DELABIE
    Archivé

    512151BKUK Distributeur de savon mural automatique, savon liquide ou mousse

    Distributeur de savon mural électronique. Distributeur de savon liquide ou mousse. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en Inox 304 noir mat. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque. Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Longueur de bec totale : 115 mm. Livré avec un tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné. Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512151BKUK
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37.3
    • Largeur (mm)37.3
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)749
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers