Publier vos produits
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3
    DELABIE

    543006D Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

    Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 : Bâti en acier époxy noir à poser en applique. Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis. Entraxe réglable de 95 à 280 mm. Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm. Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50. Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible. Livré prémonté. Conforme aux exigences de la norme NF D12-208. Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm. Livré avec boîtier d'encastrement. Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement. Garantie 30 ans. A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430036 , 778700 ou 778707.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.543006D
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1106
    • Largeur (mm)526
    • Profondeur (mm)359
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10443
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord