Publier vos produits
5445T2S Mélangeur mécanique d'évier mural
5445T2S Mélangeur mécanique d'évier mural
    DELABIE

    5445T2S Mélangeur mécanique d'évier mural

    Mélangeur mécanique d'évier mural avec bec tube orientable par-dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton. Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes). Débit 45 l/min à 3 bar. Croisillons métalliques chromés avec têtes céramiques. Fourni avec raccords excentrés M1/2” M3/4". Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5445T2S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)269
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2348
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord