Publier vos produits
5490N Barre de douche d'angle avec remontée verticale Nylon blanc antibact.
5490N Barre de douche d'angle avec remontée verticale Nylon blanc antibact.
5490N Barre de douche d'angle avec remontée verticale Nylon blanc antibact.
    DELABIE

    5490N Barre de douche d'angle avec remontée verticale Nylon blanc antibact.

    Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support douchette et/ou un porte-savon. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément). Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre de maintien d'angle garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5490N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1223
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)783
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4469
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord