Publier vos produits
5610 Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min
5610 Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min
    DELABIE

    5610 Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min

    Mélangeur de cuisine professionnelle monotrou sur gorge. Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.315 L.300. Brise-jet étoile laiton. Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé. Manettes à boule ergonomiques et antichoc. Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges. Plein débit en 1/2 tour. Bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Alimentation par tubes cuivres à souder. Fixation renforcée. Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5610
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)383
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)346
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2559
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord