Publier vos produits
5625 Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur
DELABIE

5625 Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage. Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil. Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour. Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200. - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour. - Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique. Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010). Douchette antitartre et embout antichoc. Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire. Colonne 3/4" en laiton. Collier mural réglable. Ressort-guide Inox. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5625
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsCombiné de prélavage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1194
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)5.08
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011614
  • Nom ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord