Publier vos produits
5645T2 Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min
DELABIE

5645T2 Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min

Mélangeur 2 trous mural avec bec tube orientable par-dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton. Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé. Manettes à boule ergonomiques et antichoc. Débit 60 l/min à 3 bar en 1/4 de tour. Plein débit 90 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Corps monobloc et bec en laiton chromé. Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces. Adapté pour des locaux de vidoirs. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5645T2
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)174
  • Largeur (mm)221
  • Profondeur (mm)268
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1704
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord