Publier vos produits
5652 Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min
DELABIE

5652 Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min

Mitigeur monotrou sur plage avec colonne de rehausse pour installation sur fourneau. Bec tube orientable Ø 22 H.685 L.300 avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 45. Débit 60 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Commande par manette fil. Corps et bec en laiton chromé. Alimentation par tubes cuivres à souder. Fixation renforcée. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5652
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)764
  • Largeur (mm)126
  • Profondeur (mm)352
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4049
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord