Publier vos produits
578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC
578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC
578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC
578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC
578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC
    DELABIE

    578222 Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

    Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :
    Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
    Rosace Ø 195 en métal chromé.
    Fixation mécanique cachée de la rosace.
    Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.
    Déclenchement souple.
    Pour cloison de 10 à 35 mm et de 30 à 60 mm.
    Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
    Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
    Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
    Garantie 30 ans.

    A commander avec les références de bâti-support 578305 ou 578405.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.578222
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)571
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011336
    • Nom ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord