Publier vos produits
5830 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur
DELABIE

5830 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Mélangeur monotrou sur gorge avec : - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques. - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour. - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous. Douchette à jet réglable noire avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433009). Douchette antitartre à picots et embout antichoc. Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire. Colonne 3/4" en laiton. Collier mural réglable. Ressort-guide Inox. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5830
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1169
  • Largeur (mm)156
  • Profondeur (mm)527
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4159
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011614
  • Nom ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord