Publier vos produits
682001 Siphon de sol
DELABIE

682001 Siphon de sol

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable : Débit 36 l/min normalisé. Garde d’eau 50 mm. Grille Inox poli brillant 100 x 100 mm. Sortie horizontale (avec coude non fourni) ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction). Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante. Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe. Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités. Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés). Classé antifeu (suivant norme américaine UL94). Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 80 mm. Grille fixée par 2 vis Inox. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.682001
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSiphons de sol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord