Publier vos produits
732216 Mitigeur thermostatique PREMIX NANO
DELABIE

732216 Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée de 34 à 60°C : Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude. Température préréglée à 38°C, ajustable par l’installateur entre 34 et 60°C. Filtres et clapets antiretour. Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min. Choc thermique possible. Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8". Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.732216
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)76
  • Profondeur (mm)27
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)276
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord