Publier vos produits
737152 Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier à bec col de cygne à levier L.150
DELABIE

737152 Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier à bec col de cygne à levier L.150

Robinet temporisé de lavabo sur plage. Bec col de cygne orientable L.150. Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min. Débit réglable, ajustable. Commande par levier. Fermeture automatique temporisée ~3 sec (7 ou 15 sur demande). Fixation par contre-écrou. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.737152
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)287
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)720
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord