Publier vos produits
740300 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2
740300 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2
    DELABIE

    740300 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2

    Robinet poussoir de lavabo sur vasque : Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton chromé M1/2". Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox. Livré avec un repère bleu et un repère rouge. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.740300
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)123
    • Largeur (mm)49
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)622
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord