Publier vos produits
74250015 Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2
74250015 Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2
    DELABIE

    74250015 Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2

    Mitigeur temporisé de lavabo sur plage : Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX avec robinets d'arrêt, filtres, clapets antiretour et entrées coniques Ø 15. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74250015
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)133
    • Largeur (mm)59.25
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1113
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010938
    • Nom ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord
    Australie
    Irlande
    Îles Vierges britanniques
    Nouvelle-Zélande
    Royaume-Uni