Publier vos produits
752000 Tubulure d'alimentation
DELABIE

752000 Tubulure d'alimentation

Tubulure d’alimentation pour urinoir ordinaire ou siphonique : Type ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560. DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße. IDEAL STANDARD Pindard. LAUFEN Como. NOVOBOCH Oural 600. PORCHER Axif. SELLES Euroline. SPHINX Eurobase. VILLEROY & BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta. F1/2" Ø 35. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.752000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)58
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)98
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord