Publier vos produits
761003 Kit de chasse d'eau  TEMPOFLUX 1
DELABIE

761003 Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Installation murale en applique. Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré. Corps et bouton en laiton massif chromé. Alimentation équerre M3/4". Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Avec tube de chasse en Inox, collier et nez de jonction. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.761003
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)639
  • Largeur (mm)68
  • Profondeur (mm)252
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1325
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Numéro OmniClass23-31 19 15
  • Titre OmniClassTankless Toilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord