Publier vos produits
79500015 Mitigeur temporisé TEMPOMIX
DELABIE

79500015 Mitigeur temporisé TEMPOMIX

Mitigeur temporisé monocommande sur plage : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Corps en laiton massif chromé. Flexibles PEX avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour et entrées coniques Ø 15. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Butée de température. Croisillon ergonomique en métal chromé. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79500015
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Amérique du Nord
Australie
Irlande
Îles Vierges britanniques
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni