Publier vos produits
H9768BEL Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch
DELABIE
Archivé

H9768BEL Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
Température réglable jusqu'à 41°C.
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par croisillons ERGO.
Sortie de douche M1/2".
Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
Clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
Mitigeur avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Garantie 10 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.H9768BEL
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1582
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers