Publier vos produits
H9768TP Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM
DELABIE
Archivé

H9768TP Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit. Température réglable jusqu'à 43°C. Butée de température préréglée à 38°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Commande par croisillons ERGO. Sortie de douche M1/2". Filtres intégrés sur les arrivées F3/4". Mitigeur avec raccords muraux droits STOP/CHECK M1/2" M3/4". Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur de douche garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H9768TP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)259.78
  • Profondeur (mm)104.52
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1656.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers