Le portillon d'accès 1150 x 1300 mm est conçu pour offrir un passage sûr et accessible aux terrains de sport, installations sportives, parcs et autres espaces publics. Sa conception est spécifiquement étudiée pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants, poussettes et personnes à mobilité réduite, tout en interdisant efficacement l'accès aux vélos, cyclomoteurs et autres véhicules non autorisés.
Ce portillon est doté d'un mécanisme pivotant unique qui permet d'élargir l'ouverture lors du passage d'une personne. Après utilisation, le portillon revient automatiquement en position centrale, garantissant ainsi le maintien de la fonctionnalité et du niveau de sécurité prévus.
Sa structure est galvanisée à chaud conformément à la norme SS-EN ISO 1461:2009, assurant une longue durée de vie et une excellente résistance à la corrosion, même en extérieur. Pour les projets présentant des exigences esthétiques particulières, le portillon peut également être fourni galvanisé à chaud et thermolaqué dans la couleur de votre choix. Des marquages réfléchissants sont disponibles en option pour améliorer la visibilité par faible luminosité ou dans les zones exposées. Ce portail d'accès est un choix populaire pour les municipalités, les écoles, les zones résidentielles et les installations sportives qui souhaitent allier une grande accessibilité à un contrôle efficace des véhicules autorisés à entrer sur le site.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |