Publier vos produits
Jet-Gate Folding Gate
Jet-Gate Folding Gate
    Demex AB

    Jet-Gate Folding Gate

    Traduit par Google,
    Jet-Gate est un portail pliant motorisé conçu pour sécuriser les entrées jusqu'à 8 mètres de large. Fonctionnement ultra-rapide : vitesse réglable de 300 à 1 200 mm/s. Utilisation intensive : plusieurs ouvertures et fermetures par heure. Conception compacte : encombrement minimal pour le déplacement des vantaux. Composants certifiés : fabriqué avec des composants conformes aux normes. Absence de portique : idéal pour les sites avec véhicules hauts. Absence de rails au sol : convient aux véhicules lourds et au déneigement. Système de bras articulés : ouverture et fermeture rapides et fiables, même en cas d'enneigement important. Fonctionnement entièrement automatique. Garantie 5 ans.
    Spécification
    • JETGATE DESIGN

      Swedish design

      Frame structure: 80x60mm

      Profile 25x25mm

      Posts 180x180mm

      Made of sturdy steel and GALV FE galvanized or coated with different colors

      Made with three rows of barbed wire on top to resemble nearby fence and meet insurance requirements or without as required

      STANDARD VERSION

      motorized

      cantilever design

      Grind Height 2000 mm + 3 rows of barbed wire uptill

      Standard width for double gate 4000-8000 mm.

      The gate can be supplied in single or double gate designs.

      PHOTOCELL/Loops

      Safety strips

      Magnetic

      Code lock

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jet-Gate-Folding-Gate
    • Famille de produitsGates
    • Groupe de produitsFolding gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails