Publier vos produits
Robust Industrial Pedestrian Gate
Demex AB

Robust Industrial Pedestrian Gate

Traduit par Google,
Le portillon piéton industriel robuste est la solution d'accès piéton la plus vendue de Demex. Conçu pour une circulation piétonne fluide et sécurisée dans les environnements industriels et commerciaux, il peut être livré pré-équipé pour recevoir des serrures à code ou des lecteurs de cartes, permettant ainsi un contrôle d'accès et une intégration aux systèmes de contrôle existants. Connecté à un système de badge, il assure un suivi complet de la présence du personnel sur le site. Proposé avec un large choix de panneaux de remplissage, de finitions et de systèmes de verrouillage, ce portillon s'adapte aux exigences de sécurité et aux préférences architecturales.
Spécification
  • Standard Version Locking system: C-Lock (ASSA lock) Clear opening width: 1000 mm Total height: 2250 mm Opening angle: 90° Posts: 90 × 90 × 3 mm Length: 2900 mm Gate frame: 60 × 60 × 1.5 mm steel profiles Infill profiles: 20 × 20 × 1.0 mm steel sections
Spécifications techniques
  • Réference unique.Robust-Ganggrind
  • Famille de produitsGates
  • Groupe de produitsSwing gate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

L'Europe