Publier vos produits
Stark Industrial Swing Gate
Demex AB

Stark Industrial Swing Gate

Traduit par Google,
Le portail battant industriel Stark de Demex est une solution d'accès robuste et fiable, conçue pour les environnements industriels et de haute sécurité. Il offre une ouverture de 6 mètres en configuration simple et de 12 mètres en configuration double, s'adaptant ainsi à de nombreuses configurations de sites. Bénéficiant de la même technologie de pointe qui a fait des portails battants Demex la référence en Scandinavie, le portail industriel Stark garantit durabilité, stabilité d'utilisation et longue durée de vie, plébiscitée par les clients de toute la région. Disponible en versions manuelle et automatisée, il s'adapte aux exigences spécifiques de chaque projet et de sécurité.
Spécification
  • Standard Construction Frame construction: 60 × 60 mm steel profiles Infill profiles: 25 × 25 mm steel sections Opening angle: 90° The gate is manufactured from robust structural steel and is available either hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request. The product is equipped with three rows of barbed wire, ensuring seamless integration with adjacent fencing systems and compliance with insurance security requirements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Stark-Industrial-Swing-Gate
  • Famille de produitsGates
  • Groupe de produitsSwing gate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails