Publier vos produits
Clôture à panneaux Viking Basic
Clôture à panneaux Viking Basic
    Demex AB

    Clôture à panneaux Viking Basic

    Le système Viking Basic est disponible dans pratiquement toutes les hauteurs. Il se compose de panneaux grillagés soudés par points, de poteaux et d'accessoires de fixation, et peut être complété par des portails utilisant le même grillage. Les panneaux Viking Basic sont conçus pour ceux qui recherchent une solution plus robuste qu'une clôture en grillage à mailles losangées, mais qui trouvent les modèles Viking Guard et Viking Safe légèrement trop lourds. Contrairement à ces derniers, les panneaux Viking Basic sont dotés de renforts qui leur confèrent une grande rigidité et une manipulation aisée.
    Spécification
    • PANNEAUX VIKING BASIC Fil vertical : Ø 5 mm Fil horizontal : Ø 5 mm Maillage : 50/200 ou 100/200 mm Longueur du panneau : 2510 mm Hauteur du panneau : 630–2430 mm (autres hauteurs disponibles sur demande) POTEAUX VIKING BASIC Poteliers Viking Basic Beta Poteliers de sécurité Viking Basic Poteliers de fixation rapide Viking Basic Poteliers de sécurité Viking Basic PS Poteliers de fixation Masterfix Viking Basic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viking-Basic
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPanel fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe