Publier vos produits
Viking Safe Fencing System
Viking Safe Fencing System
    Demex AB

    Viking Safe Fencing System

    Traduit par Google,
    Les panneaux Viking Safe constituent la deuxième option la plus robuste de la gamme Demex, se positionnant entre Viking Guard et Viking Basic. Ce système offre un équilibre optimal entre sécurité, durabilité et esthétique. Grâce à un système de poteaux facile à installer, même sur terrain accidenté, Viking Safe convient à une large gamme d'applications. Les panneaux peuvent être installés en continu ou fixés directement aux poteaux, offrant ainsi une grande flexibilité d'agencement et de construction. Viking Safe est idéal pour les installations exigeant un haut niveau de sécurité et d'esthétique, ce qui en fait un choix privilégié pour les sites industriels et publics. Le système est disponible dans pratiquement toutes les hauteurs et se compose de panneaux grillagés soudés par points, de poteaux et d'éléments de fixation. Il peut également être complété par des portails assortis utilisant le même grillage.
    Spécification
    • VIKING SAFE PANELS Vertical wire: ø 5 mm Horizontal wire: ø 6 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2,510 mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING SAFE FENCING POSTS Viking Safe Speed posts Viking Safe Alfa posts Viking Safe Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viking-Safe
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPanel fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe