Publier vos produits
Viking Smart Fencing System
Viking Smart Fencing System
    Demex AB

    Viking Smart Fencing System

    Traduit par Google,
    La clôture en fer forgé Viking Smart est un système de palissade continu et articulé, avec des pointes de lance optionnelles sur les profilés et des chapeaux de poteaux ornés de boules décoratives. Viking Smart est composée de panneaux et de poteaux. Les panneaux présentent des profilés horizontaux de 50 × 30 mm et des profilés verticaux articulés de 25 × 25 mm, surmontés de pointes de lance forgées. Les poteaux mesurent 60 × 60 × 2 mm et sont coiffés d'une boule forgée. Chaque panneau mesure 3 000 mm de long et est assemblé de façon continue pour créer une clôture sans joint apparent. L'espacement entre les profilés est de 100 mm.
    Spécification
    • Vertical profiles: 25 × 25 mm

      Horizontal profiles: 50 × 30 mm square tubes

      Panel length: 3000 mm

      Post size: 60 x 60mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence colours: Hot-dip galvanized, Black, Green (dark shade), Grey, White

      Note: These are standard heights and standard colours. Custom orders in any dimension and any RAL or NCS colour are available upon request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viking-Smart
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPanel fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe