Publier vos produits
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo
Applique Baby Cargo

    Applique Baby Cargo

    S'inspirant des cheminées de paquebot, cette applique élégante et graphique de taille mini est idéale pour être installée au mur en tête de lit, dans un couloir ou une pièce à vivre pour y apporter une lumière d'ambiance et une touche moderne. Elle se compose d'un abat-jour conique et d'un cylindre en tissu blanc diffusant avec un liseré et des bordures noires, ainsi que d'un fil d'alimentation tissé noir. Les appliques murales Cargo se déclinent en deux tailles d'abat-jour et en deux finitions standard. Elles peuvent être tourée de face ou de dos, tête en bas ou inversement.


    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 22 x H. 45 cm
      Matériaux :
      Tissus ou pvc laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.baby-cargo-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord