Publier vos produits
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    L'applique Grand Couture est idéale pour être installée au mur en tête de lit, dans un couloir ou une pièce à vivre pour y apporter une lumière d'ambiance et un esprit dandy. Ce luminaire donne beaucoup de personnalité et de chic à votre décoration. Composée d'un abat-jour élégant et raffiné en forme de nœud papillon blanc diffusant et noir en tissu, Couture habille tous les espaces avec panache et raffinement. Les appliques murales se déclinent en deux tailles d'abat-jour et en trois coloris standard. Existe aussi avec une liseuse LED.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 60 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-wall-lamp-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord