Publier vos produits
FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - APPLIQUE SUSPENDUE DUO GRAND

    Inspirée par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, l'applique suspendue Fleur de Kaolin est un luminaire bijou, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire mural, au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal en tête de lit, dans un séjour ou une entrée. Composé de deux grands abat-jour en véritable porcelaine de Limoges fabriqués par la Maison Haviland (motif Infini), complétés d'éléments de laiton brossé qui prolongent les suspensions comme des mobiles jouant avec la noblesse des matières. Deux ampoules LED, 3W sont fournies avec le luminaire. Existe aussi en version Solo ou Duo dans deux tailles d'abat-jour.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 55,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Matériaux :
      Porcelaine, laiton brossé, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Ampoule : G9 - 2 x Max 5 W - Fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)226
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord