Publier vos produits
KIMONO - LAMPADAIRE GRAND
KIMONO - LAMPADAIRE GRAND
KIMONO - LAMPADAIRE GRAND
KIMONO - LAMPADAIRE GRAND

    KIMONO - LAMPADAIRE GRAND

    Inspiré du style vestimentaire traditionnel japonais, le Lampadaire Grand Kimono apportera une esthétique singulière à votre intérieur. Cachant et dévoilant à la fois la lumière, ce lampadaire est idéal pour apporter une éclairage complémentaire décoratif, posé dans un coin de votre salon, chambre à coucher, ou dans un bureau !
    L'abat-jour se compose de quatre modules coniques en tissus de lin coloré blanc crème et marron clair, avec des bordures noires, et laisse transparaitre la lumière ce qui apporte une atmosphère élégante et harmonieuse.
    Disponibles en deux tailles et quatre couleurs standard d'abat-jour.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 166 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 65.4”
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kimono-large-floor-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1660
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord