Publier vos produits
LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND
LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND
LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND
LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND
LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND

    LIGHTBOOK - APPLIQUE GRAND

    Une silhouette minimaliste, courbe et douce pour cette applique à la fois discrète et élégante.

    Créée pour être branchée sur une simple prise, l’applique Grand Lightbook peut se fixer au mur, contre une tête de lit ou posée à cheval et procure avec son abat-jour en tissu blanc diffusant une lumière douce, et une touche graphique avec son liseré noir.

    Cette applique contemporaine au design épuré est idéale pour les espaces étroits ou pour ceux qui souhaitent avoir un petit éclairage secondaire délicat pour compléter leur décoration ou leur mise en lumière.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      MatériauxTissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 15 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lightbook-wall-lamp-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord