Publier vos produits
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE
LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE

    LUSTRE 6 NID D'ABEILLES LUXIOLE

    Ces lustres sont disponibles en version Nid d’abeilles ou asymétrique. Leur design octogonal associé au bois de hêtre, marqueront l’espace d’une empreinte corsée et chaleureuse.
    LuXiole est une collection naturelle, simple et corsée tout à la fois, qui s’adresse à ceux qui souhaitent voir la vie en grand, en toute simplicité. Elle semble prendre vie et devenir animale. L’abat-jour est inspiré des formes à facettes de la cafetière italienne mais renversée telle une clochette, pour redonner au corsé toute sa légèreté. Fabriquée en France avec des finitions de très belle qualité, en hêtre, fonte d’aluminium, fils textiles et abat-jour colorés.


    Spécification
    • Dimensions :
      Hauteur sous plafond : min 3,6 m
      L. 145 x l. 106 x H. min 135 cm
      Abj : L. 40 x l. 40 x H. 42 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 6 X Max 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-chandelier-6-honeycomb
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)1060
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord