Publier vos produits
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole
Lampadaire XXL LuXiole

    Lampadaire XXL LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieux, ce lampadaire XXL articulé avec une hauteur exceptionnelle et son abat-jour hors norme, permet un éclairage central grâce à son amplitude de réglage, il est à privilégier dans les pièces spacieuses. Il semble prendre vie et devenir animal. L'abat-jour en tissus, noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, est complété par un piètement et une poignée en hêtre, ainsi qu'un fil d'alimentation textile noir torsadé.


    Spécification
    • Dimensions :
      L. 157 x l. 66 x H. 225 cm
      Abj : L. 66 x l. 66 x H. 72 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz

      Douille : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Type D'Ampoule : LED Globe



    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-floor-lamp-XXL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)1570
    • Profondeur (mm)660
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)11.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord